Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0665 € - 0,0821 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0904 € - 0,1116 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1855 € - 0,229 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0547 € - 0,0676 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0625 € - 0,0772 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2261 € - 0,2792 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1841 € - 0,2273 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare