Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1942 € - 0,2397 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2261 € - 0,2792 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1892 € - 0,2336 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1855 € - 0,229 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1884 € - 0,2325 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0989 € - 0,1221 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1798 € - 0,222 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2655 € - 0,3277 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1576 € - 0,1946 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 3,1542 € - 3,3374 € | Richiedi il lead time qui |
|
M1.6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,513 € - 0,5771 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,2249 € - 2,5129 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,8795 € - 0,9894 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,1071 € - 2,2249 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1622 € - 1,3088 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 5,2352 € - 5,8896 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare