Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1028 € - 0,1202 € 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta a croce
0,1501 € - 0,1756 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
50.0 mm
Impronta a croce
0,0336 € - 0,0336 € 21142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta a croce
0,0964 € - 0,1128 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta a croce
0,0529 € - 0,0618 € 9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
Impronta a croce
0,0797 € - 0,0933 € 22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
0,1346 € - 0,1572 € 6329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta a croce
0,0989 € - 0,1158 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,0954 € - 0,1117 € 7710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta a croce
0,1244 € - 0,1458 € 17640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta a croce
0,1501 € - 0,5472 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
Naturale
PA
8.0 mm
Impronta a croce
0,1128 € - 0,2053 € 2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Trasparente
PC
6.0 mm
Impronta a croce
1,1925 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
M1.4
Marrone
PEEK
4.0 mm
Impronta a croce
0,1572 € - 0,1841 € 11150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0589 € - 0,0686 € 17840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M2.5
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1501 € - 0,1713 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
6,4017 € - 7,2657 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Marrone
PEEK
25.0 mm
Impronta a croce
0,1501 € - 0,6424 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
Naturale
PA
12.1 mm
Impronta a croce
1,1925 € - 1,4729 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M1.2
Marrone
PEEK
4.0 mm
Impronta a croce
0,3767 € - 0,3979 € 3147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 30
Vite Impronta a croce M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049594

Fascia di prezzo
0,1202 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M6 50.0 mm PA Naturale

10049679

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Vite Impronta a croce M8 20.0 mm PA Naturale

10049815

Fascia di prezzo
0,0336 € - 0,0336 €

Livelli di giacenza
21142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049488

Fascia di prezzo
0,1128 € - 0,0964 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta a croce M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10049525

Fascia di prezzo
0,0618 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.5 mm
Vite Impronta a croce M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049792

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049662

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,1346 €

Livelli di giacenza
6329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta a croce M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049587

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049556

Fascia di prezzo
0,1117 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
7710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M8 25.0 mm PA Naturale

10049822

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1244 €

Livelli di giacenza
17640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Chiave a croce M3 8.0 mm PA Naturale

10162149

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M2.6 6.0 mm PC Trasparente

10218457

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.4 4.0 mm PEEK Marrone

10358689

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,1925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052891

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
11150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2.5 16.0 mm Nylon Naturale

10052938

Fascia di prezzo
0,0686 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
17840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10162156

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M6 25.0 mm PEEK Marrone

10219881

Fascia di prezzo
7,2657 € - 6,4017 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Chiave a croce M3 12.1 mm PA Naturale

10162163

Fascia di prezzo
0,6424 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.1 mm
Vite Impronta a croce M1.2 4.0 mm PEEK Marrone

10358665

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,1925 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052907

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,3767 €

Livelli di giacenza
3147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm