Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1658 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1214 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1782 € - 0,2487 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 1181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0611 € - 0,0611 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1113 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1113 € - 0,1533 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1464 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,112 € - 0,1547 € | 393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1271 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1658 € - 0,2293 € | 9254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 7242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1533 € - 0,2141 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1533 € - 0,2141 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1113 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1214 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1221 € - 0,1699 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare