Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1533 € - 0,2141 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1519 € - 0,2114 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1658 € - 0,2293 € | 1127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1533 € - 0,2141 € | Richiedi il lead time qui |
|
M2.5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,079 € - 0,079 € | 2722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,112 € - 0,1547 € | 393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1782 € - 0,2487 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1271 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1658 € - 0,2293 € | 9254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,112 € - 0,1547 € | 4244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1464 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare