Testa a disco con bordo esterno smussato
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1519 € - 0,2114 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1519 € - 0,2114 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1519 € - 0,2114 € | In produzione |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1519 € - 0,2114 € | In produzione |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1113 € - 0,1533 € | In produzione |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1113 € - 0,1533 € | In produzione |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0156 € - 0,0156 € | 967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,112 € - 0,1547 € | 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1221 € - 0,1699 € | In produzione |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1782 € - 0,2487 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1519 € - 0,2114 € | 771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1533 € - 0,2141 € | In produzione |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1519 € - 0,2114 € | In produzione |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1519 € - 0,2114 € | In produzione |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1113 € - 0,1533 € | 6438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1113 € - 0,1533 € | 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1214 € - 0,1671 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1214 € - 0,1671 € | 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,079 € - 0,079 € | 747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1658 € - 0,2293 € | In produzione |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare