Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7572 € - 1,6581 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0538 € - 0,0751 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0631 € - 0,0881 € | 21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 4,9882 € - 5,6652 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,0626 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0912 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0617 € - 0,086 € | 10986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0392 € - 0,0392 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,112 € - 0,1547 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,6581 € - 3,1781 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0436 € - 0,0609 € | 817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0532 € - 0,0742 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0574 € - 0,0802 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,082 € - 0,1298 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0596 € - 0,0596 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,0626 € - 2,3352 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,6581 € - 3,1781 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0561 € - 0,0782 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0538 € - 0,0751 € | 26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,6806 € - 5,4718 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare