Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,074 € - 0,0865 € 56353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta a croce
10049242 0,0624 € - 0,0729 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta a croce
0,0635 € - 0,0743 € 24413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta a croce
1,1634 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
M1.4
Marrone
PEEK
2.5 mm
Impronta a croce
0,0624 € - 0,0729 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
0,0675 € - 0,079 € 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta a croce
0,0941 € - 0,1101 € 10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
PA
6.0 mm
Impronta a croce
0,0715 € - 0,0837 € 48521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,7074 € - 1,5476 € 668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Marrone
PEEK
6.0 mm
Impronta a croce
0,0596 € - 0,0596 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta a croce
2,6806 € - 5,4718 € 1155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
PEEK
16.0 mm
Impronta a croce
1,0626 € - 2,3352 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone chiaro
PEEK
6.0 mm
Impronta a croce
1,6581 € - 3,1781 € 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone
PEEK
20.0 mm
Impronta a croce
1,6117 € - 1,6117 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone
PEEK
25.0 mm
Impronta a croce
0,0992 € - 0,1373 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta a croce
0,1575 € - 0,2183 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Acciaio temperato
30.0 mm
Impronta a croce
0,1123 € - 0,2045 € 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
5.0 mm
Impronta a croce
2,2661 € - 3,8827 € 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone
PEEK
25.0 mm
Impronta a croce
0,0538 € - 0,0751 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
8.0 mm
Impronta a croce
0,0631 € - 0,0881 € 21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta a croce M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049327

Fascia di prezzo
0,0865 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
56353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049242

Fascia di prezzo
0,0729 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049280

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
24413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M1.4 2.5 mm PEEK Marrone

10358696

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,1634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.0 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.4
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049259

Fascia di prezzo
0,0729 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049365

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M5 6.0 mm PA Naturale

10049402

Fascia di prezzo
0,1101 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta a croce M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049464

Fascia di prezzo
0,0837 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
48521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M2.6 6.0 mm PEEK Marrone

10219607

Fascia di prezzo
1,5476 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 12.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238424

Fascia di prezzo
0,0596 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219812

Fascia di prezzo
5,4718 € - 2,6806 €

Livelli di giacenza
1155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 6.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219713

Fascia di prezzo
2,3352 € - 1,0626 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 20.0 mm PEEK Marrone

10219768

Fascia di prezzo
3,1781 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm PEEK Marrone

10219836

Fascia di prezzo
1,6117 € - 1,6117 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 10.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238417

Fascia di prezzo
0,1373 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 30.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238455

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 5.0 mm PC Trasparente

10357255

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 25.0 mm PEEK Marrone

10219706

Fascia di prezzo
3,8827 € - 2,2661 €

Livelli di giacenza
925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238271

Fascia di prezzo
0,0751 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 20.0 mm Acciaio temperato Naturale

10238318

Fascia di prezzo
0,0881 € - 0,0631 €

Livelli di giacenza
21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica