Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,074 € - 0,0865 € | 56353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 10049242 | 0,0624 € - 0,0729 € | 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
|
| 0,0635 € - 0,0743 € | 24413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,1634 € - 1,437 € | Richiedi il lead time qui |
|
M1.4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0624 € - 0,0729 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0675 € - 0,079 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0941 € - 0,1101 € | 10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0715 € - 0,0837 € | 48521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7074 € - 1,5476 € | 668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0596 € - 0,0596 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,6806 € - 5,4718 € | 1155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,0626 € - 2,3352 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,6581 € - 3,1781 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,6117 € - 1,6117 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0992 € - 0,1373 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1575 € - 0,2183 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1123 € - 0,2045 € | 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,2661 € - 3,8827 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0538 € - 0,0751 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0631 € - 0,0881 € | 21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare