Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1167 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1713 € - 0,3136 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,126 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2901 € - 0,5264 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1206 € - 0,2376 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3247 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Naturale
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare