Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0967 € - 0,1131 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0697 € - 0,0816 € 20929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0931 € - 0,109 € 6818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0999 € - 0,1168 € 21074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1101 € - 0,1287 € 4699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,1127 € - 0,1366 € 102700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
Impronta a croce
0,1401 € - 0,1599 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,041 € - 0,0478 € 27657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0637 € - 0,0743 € 5090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,066 € - 0,0772 € 19297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0681 € - 0,0798 € 30979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0732 € - 0,0856 € 13385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
6,2456 € - 7,0885 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Marrone
PEEK
25.0 mm
Impronta a croce
1,1634 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Marrone
PEEK
2.5 mm
Impronta a croce
0,9092 € - 2,0035 € 1790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
PEEK
12.0 mm
Impronta a croce
0,1039 € - 0,1214 € 5894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,2017 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,1865 € - 0,2169 € 5799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0931 € - 0,109 € 10484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1101 € - 0,1287 € 3663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
60.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052679

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.8 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon Naturale

10052716

Fascia di prezzo
0,0816 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
20929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon Naturale

10052709

Fascia di prezzo
0,109 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
6818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052747

Fascia di prezzo
0,1168 € - 0,0999 €

Livelli di giacenza
21074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 50.0 mm Nylon Naturale

10052785

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
4699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Vite Impronta a croce M3 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10019719

Fascia di prezzo
0,1366 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
102700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
Vite Chiave a croce M4 8.0 mm Nylon Naturale

10162170

Fascia di prezzo
0,1599 € - 0,1401 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052525

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
27657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052518

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
5090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052556

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
19297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052464

Fascia di prezzo
0,0798 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
30979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052501

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0732 €

Livelli di giacenza
13385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta a croce M6 25.0 mm PEEK Marrone

10219881

Fascia di prezzo
7,0885 € - 6,2456 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 2.5 mm PEEK Marrone

10358672

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,1634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219676

Fascia di prezzo
2,0035 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
1790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052822

Fascia di prezzo
0,1214 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
5894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta con intaglio M8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052860

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
Vite Impronta con intaglio M10 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052884

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
5799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052754

Fascia di prezzo
0,109 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
10484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052792

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
3663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm