Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1264 € - 0,1478 € | 1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1131 € - 0,1322 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1865 € - 0,2169 € | 5799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0615 € - 0,0721 € | 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,071 € - 0,0831 € | 4617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,6965 € - 0,6965 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,1634 € - 1,437 € | Richiedi il lead time qui |
|
M1.6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,9092 € - 2,0035 € | 10115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,4541 € - 1,4541 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1026 € - 0,1199 € | 9615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0731 € - 0,0853 € | 25984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1547 € - 0,181 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0675 € - 0,079 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,067 € - 0,0784 € | 43897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0941 € - 0,1101 € | 6153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1214 € - 0,1423 € | 17640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0941 € - 0,1101 € | 2745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0773 € - 0,0905 € | 37114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0681 € - 0,0798 € | 28411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,107 € - 0,1251 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare