Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0626 € - 2,3352 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
4,4355 € - 6,2732 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,7074 € - 1,5476 € | 668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,0626 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
4,9882 € - 5,6652 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,8101 € - 3,4544 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
1,6117 € - 1,6117 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0653 € - 0,0764 € | 20648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1211 € - 0,1423 € | 25550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0681 € - 0,0797 € | 13568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0731 € - 0,0853 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,066 € - 0,0772 € | 21205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0931 € - 0,109 € | 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0667 € - 0,0782 € | 35345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1464 € - 0,1713 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0516 € - 0,0603 € | 9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0715 € - 0,0837 € | 52513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0328 € - 0,0328 € | 1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0965 € - 0,113 € | 8408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare