Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1102 € - 0,1533 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1168 € - 0,163 € 3314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1102 € - 0,1533 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1008 € - 0,1409 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,3454 € - 0,561 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,8428 € - 2,4457 € 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Naturale
Reny
4.0 mm
Impronta a croce
0,1713 € - 0,3136 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,2473 € - 0,449 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,2266 € - 0,4145 € Richiedi il lead time qui
M8
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
2,9186 € - 6,8162 € Richiedi il lead time qui
M1.6
Marrone chiaro
PEEK
3.0 mm
Impronta a croce
0,7074 € - 1,5476 € 668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Marrone
PEEK
6.0 mm
Impronta a croce
1,8101 € - 3,4544 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Marrone
PEEK
25.0 mm
Impronta a croce
1,0626 € - 2,3352 € Richiedi il lead time qui
M4
Marrone chiaro
PEEK
10.0 mm
Impronta a croce
1,6581 € - 3,1781 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone
PEEK
16.0 mm
Impronta a croce
4,9882 € - 5,6652 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Marrone chiaro
PEEK
16.0 mm
Impronta a croce
0,7572 € - 1,6581 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone chiaro
PEEK
8.0 mm
Impronta a croce
2,6806 € - 5,4718 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone
PEEK
20.0 mm
Impronta a croce
1,9759 € - 3,3715 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone
PEEK
20.0 mm
Impronta a croce
0,0323 € - 0,0399 € 52465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M3 10.0 mm Nylon Naturale

10325711

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 25.0 mm Nylon Naturale

10325759

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
3314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 12.0 mm Nylon Naturale

10325728

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 30.0 mm Nylon Naturale

10325766

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm Nylon Naturale

10326213

Fascia di prezzo
0,561 € - 0,3454 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M10 20.0 mm Nylon Naturale

10326299

Fascia di prezzo
2,4457 € - 0,8428 €

Livelli di giacenza
1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 4.0 mm Reny Naturale

10341971

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon Naturale

10326060

Fascia di prezzo
0,3136 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm Nylon Naturale

10326114

Fascia di prezzo
0,449 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M8 10.0 mm Nylon Naturale

10326176

Fascia di prezzo
0,4145 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.6 3.0 mm PEEK Marrone chiaro

10342312

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.3 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.6
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.6 6.0 mm PEEK Marrone

10219607

Fascia di prezzo
1,5476 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 25.0 mm PEEK Marrone

10219775

Fascia di prezzo
3,4544 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219737

Fascia di prezzo
2,3352 € - 1,0626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 16.0 mm PEEK Marrone

10219683

Fascia di prezzo
3,1781 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219867

Fascia di prezzo
5,6652 € - 4,9882 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

10219652

Fascia di prezzo
1,6581 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 20.0 mm PEEK Marrone

10219829

Fascia di prezzo
5,4718 € - 2,6806 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 20.0 mm PEEK Marrone

10219690

Fascia di prezzo
3,3715 € - 1,9759 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294772

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
52465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm