Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1141 € - 0,181 € 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0979 € - 0,1547 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
4.0 mm
Impronta con intaglio
2,9186 € - 6,8162 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
M1.2
Marrone chiaro
PEEK
2.0 mm
Impronta a croce
1,2682 € - 1,4396 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M1.6
Naturale
Reny
6.0 mm
Impronta a croce
0,1381 € - 0,2528 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1141 € - 0,181 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,1023 € - 0,1616 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1102 € - 0,1533 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1128 € - 0,1561 € 418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1533 € - 0,2791 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,1115 € - 0,1754 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1081 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,1102 € - 0,1533 € 5136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1533 € - 0,2791 € 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,1141 € - 0,181 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0979 € - 0,1547 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta con intaglio
0,1409 € - 0,257 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1162 € - 0,1851 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1115 € - 0,1754 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0979 € - 0,1547 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
4.5 mm
Impronta con intaglio
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M2 6.0 mm Nylon Naturale

10325537

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 4.0 mm Nylon Naturale

10325674

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 2.0 mm PEEK Marrone chiaro

10342183

Fascia di prezzo
6,8162 € - 2,9186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Diametro interno ingranaggio
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    2.0 mm
Vite Impronta a croce M1.6 6.0 mm Reny Naturale

10342091

Fascia di prezzo
1,4396 € - 1,2682 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    2.3 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.6
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 12.0 mm Nylon Naturale

10325568

Fascia di prezzo
0,2528 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 6.0 mm Nylon Naturale

10325605

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 16.0 mm Nylon Naturale

10325650

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1023 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 8.0 mm Nylon Naturale

10325704

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 20.0 mm Nylon Naturale

10325742

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 4.0 mm Nylon Naturale

10325513

Fascia di prezzo
0,2791 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 8.0 mm Nylon Naturale

10325629

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm Nylon Naturale

10325698

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 16.0 mm Nylon Naturale

10325735

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
5136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 35.0 mm Nylon Naturale

10325773

Fascia di prezzo
0,2791 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 10.0 mm Nylon Naturale

10325636

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 5.0 mm Nylon Naturale

10325681

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 20.0 mm Nylon Naturale

10325582

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 12.0 mm Nylon Naturale

10325643

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1162 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 10.0 mm Nylon Naturale

10325551

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 4.5 mm Nylon Naturale

10325599

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    4.5 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica