Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0566 € - 0,0566 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,2266 € - 0,4145 € Richiedi il lead time qui
M8
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,8428 € - 2,4457 € 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,3454 € - 0,561 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
1,1805 € - 1,348 € Richiedi il lead time qui
M1.2
Naturale
Reny
4.0 mm
Impronta a croce
0,0364 € - 0,045 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0674 € - 0,0832 € Richiedi il lead time qui
1/4/20
Naturale
Nylon 6/6
22.2 mm
Impronta con intaglio
0,0343 € - 0,0424 € Richiedi il lead time qui
#8-32
Naturale
Nylon 6/6
11.1 mm
Impronta con intaglio
0,031 € - 0,0413 € Richiedi il lead time qui
#4-40
Naturale
Nylon 6/6
4.8 mm
Impronta con intaglio
0,0542 € - 0,0669 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,035 € - 0,0433 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta a croce
0,0481 € - 0,0594 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta a croce
0,0376 € - 0,0464 € Richiedi il lead time qui
#4-40
Naturale
Nylon 6/6
34.9 mm
Impronta con intaglio
0,0354 € - 0,0437 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0625 € - 0,0772 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0574 € - 0,0709 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta a croce
0,0697 € - 0,0861 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0329 € - 0,0406 € 792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
0,0601 € - 0,0742 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta a croce
0,1514 € - 0,187 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturale
Nylon 6/6
70.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M10 30.0 mm Nylon Naturale

10326305

Fascia di prezzo
0,0566 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M8 10.0 mm Nylon Naturale

10326176

Fascia di prezzo
0,4145 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M10 20.0 mm Nylon Naturale

10326299

Fascia di prezzo
2,4457 € - 0,8428 €

Livelli di giacenza
1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm Nylon Naturale

10326213

Fascia di prezzo
0,561 € - 0,3454 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M1.2 4.0 mm Reny Naturale

10341971

Fascia di prezzo
1,348 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    1.8 mm
  • Altezza testa
    0.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M1.2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398234

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio 1/4/20 0.875 in Nylon 6/6 Naturale

10324561

Fascia di prezzo
0,0832 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4/20
  • Lunghezza filetto
    22.2 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio #8-32 0.438 in Nylon 6/6 Naturale

10324301

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.2 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Lunghezza filetto
    11.1 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio #4-40 0.188 in Nylon 6/6 Naturale

10323731

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Lunghezza filetto
    4.8 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398821

Fascia di prezzo
0,0669 € - 0,0542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397862

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Diametro interno ingranaggio
    0.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398364

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio #4-40 1.375 in Nylon 6/6 Naturale

10323748

Fascia di prezzo
0,0464 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #4-40
  • Lunghezza filetto
    34.9 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398197

Fascia di prezzo
0,0437 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399446

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,0625 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398944

Fascia di prezzo
0,0709 € - 0,0574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398791

Fascia di prezzo
0,0861 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397350

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398968

Fascia di prezzo
0,0742 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta a croce M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399682

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm