Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1519 € - 0,2114 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta a croce
0,1782 € - 0,2487 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,112 € - 0,1547 € 393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta a croce
0,1271 € - 0,1754 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta a croce
0,1214 € - 0,1671 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta a croce
0,1214 € - 0,1671 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,112 € - 0,1547 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta a croce
0,1113 € - 0,1533 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
4.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € 7242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
4.0 mm
Impronta a croce
0,1533 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta a croce
0,1113 € - 0,1533 € 1084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
4.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta a croce
0,1533 € - 0,2141 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € 1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,1113 € - 0,1533 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,1221 € - 0,1699 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,1782 € - 0,2487 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta a croce
0,1658 € - 0,2293 € 1127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta a croce M2.5 6.0 mm Nylon Naturale

10374795

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 8.0 mm Nylon Naturale

10375051

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 12.0 mm Nylon Naturale

10374986

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 30.0 mm Nylon Naturale

10375020

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 6.0 mm Nylon Naturale

10374955

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 20.0 mm Nylon Naturale

10374924

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 8.0 mm Nylon Naturale

10374962

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.5 10.0 mm Nylon Naturale

10374818

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 4.0 mm Nylon Naturale

10374856

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 4.0 mm Nylon Naturale

10374689

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
7242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Materiale
    Nylon
Vite Impronta a croce M2.5 25.0 mm Nylon Naturale

10374849

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 10.0 mm Nylon Naturale

10374894

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
1084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.5 4.0 mm Nylon Naturale

10374771

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 10.0 mm Nylon Naturale

10374726

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 25.0 mm Nylon Naturale

10374764

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.5 8.0 mm Nylon Naturale

10374801

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 8.0 mm Nylon Naturale

10374887

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 20.0 mm Nylon Naturale

10375006

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 6.0 mm Nylon Naturale

10375044

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 16.0 mm Nylon Naturale

10375082

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
1127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica