Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0504 € - 0,0622 € 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturale
Nylon 6/6
42.0 mm
Impronta con intaglio
0,1658 € - 0,2293 € 9254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta a croce
0,1214 € - 0,1671 € 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,079 € - 0,079 € 2722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
40.0 mm
Impronta a croce
0,1658 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta a croce
0,112 € - 0,1547 € 4244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta a croce
0,1533 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € 1181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta a croce
0,1113 € - 0,1533 € 27630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta a croce
0,1113 € - 0,1533 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,1464 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta a croce
0,1113 € - 0,1533 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,0611 € - 0,0611 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,0156 € - 0,0156 € 1117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta a croce
0,1221 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta a croce
0,1113 € - 0,1533 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296189

Fascia di prezzo
0,0622 € - 0,0504 €

Livelli di giacenza
2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    42.0 mm
Vite Impronta a croce M5 10.0 mm Nylon Naturale

10375068

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
9254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 16.0 mm Nylon Naturale

10374993

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1214 €

Livelli di giacenza
406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 40.0 mm Nylon Naturale

10375037

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,079 €

Livelli di giacenza
2722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 12.0 mm Nylon Naturale

10375075

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 10.0 mm Nylon Naturale

10374979

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
4244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 20.0 mm Nylon Naturale

10374757

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.5 5.0 mm Nylon Naturale

10374788

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.5 12.0 mm Nylon Naturale

10374825

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
1181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 6.0 mm Nylon Naturale

10374870

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
27630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 12.0 mm Nylon Naturale

10374900

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.5 16.0 mm Nylon Naturale

10374832

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 30.0 mm Nylon Naturale

10374948

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 16.0 mm Nylon Naturale

10374917

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 6.0 mm Nylon Naturale

10374702

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 8.0 mm Nylon Naturale

10374719

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 16.0 mm Nylon Naturale

10374740

Fascia di prezzo
0,0611 € - 0,0611 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 25.0 mm Nylon Naturale

10374931

Fascia di prezzo
0,0156 € - 0,0156 €

Livelli di giacenza
1117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 25.0 mm Nylon Naturale

10375013

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 5.0 mm Nylon Naturale

10374863

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica