Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1519 € - 0,2114 € Richiedi il lead time qui
M2
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,1113 € - 0,1533 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta a croce
0,0156 € - 0,0156 € 1117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta a croce
0,0611 € - 0,0611 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € 753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta a croce
0,1519 € - 0,2114 € 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
4.0 mm
Impronta a croce
0,1113 € - 0,1533 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,1214 € - 0,1671 € 746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta a croce
0,1214 € - 0,1671 € 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,079 € - 0,079 € 2722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon
40.0 mm
Impronta a croce
0,1658 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta a croce
0,1975 € - 0,2722 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta a croce
0,2141 € - 0,2957 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta a croce
0,031 € - 0,031 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta a croce
0,2141 € - 0,2957 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,4034 € - 0,6522 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
50.0 mm
Impronta a croce
0,2376 € - 0,3302 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,0295 € - 0,0295 € Richiedi il lead time qui
M8
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta a croce M2 8.0 mm Nylon Naturale

10374719

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 10.0 mm Nylon Naturale

10374894

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 25.0 mm Nylon Naturale

10374931

Fascia di prezzo
0,0156 € - 0,0156 €

Livelli di giacenza
1117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 16.0 mm Nylon Naturale

10374740

Fascia di prezzo
0,0611 € - 0,0611 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 12.0 mm Nylon Naturale

10374733

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 5.0 mm Nylon Naturale

10374696

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2 6.0 mm Nylon Naturale

10374702

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M2.5 4.0 mm Nylon Naturale

10374771

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.9 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 16.0 mm Nylon Naturale

10374917

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.6 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 6.0 mm Nylon Naturale

10374955

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1214 €

Livelli di giacenza
746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 16.0 mm Nylon Naturale

10374993

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1214 €

Livelli di giacenza
406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 40.0 mm Nylon Naturale

10375037

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,079 €

Livelli di giacenza
2722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 12.0 mm Nylon Naturale

10375075

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 30.0 mm Nylon Naturale

10375112

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 10.0 mm Nylon Naturale

10375150

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm Nylon Naturale

10375105

Fascia di prezzo
0,031 € - 0,031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 8.0 mm Nylon Naturale

10375143

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 50.0 mm Nylon Naturale

10375228

Fascia di prezzo
0,6522 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 20.0 mm Nylon Naturale

10375181

Fascia di prezzo
0,3302 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M8 20.0 mm Nylon Naturale

10375266

Fascia di prezzo
0,0295 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica