Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1514 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2707 € - 0,3342 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0919 € - 0,1134 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1362 € - 0,1681 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0501 € - 0,0619 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2261 € - 0,2792 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0517 € - 0,0638 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2553 € - 0,3152 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0688 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0688 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare