Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M10 60.0 mm Nylon Naturale

Questa vite scanalata a testa cilindrica è realizzata in nylon naturale. Ideale per le applicazioni in cui sono necessari peso leggero e buona resistenza termica ed elettrica. Il componente è conforme a DIN 85.
Codice articolo Essentra :

10326336

Codice articolo precedente:

050106000002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 + 0,2145 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

5,36 €

25 x 0,2145 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 20.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Lunghezza filetto 60.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Tipo vite Vite per metallo
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo testa Binder Head
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci