Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Acciaio temperato Cromato

Questa vite a testa bombata scanalata è realizzata in acciaio zincato. Conforme a DIN85 e ISO 1580.
Codice articolo Essentra :

10180099

Codice articolo precedente:

050063040952

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 0,0927 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

4,64 €

50 x 0,0927 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 3.6 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Tipo vite Vite per metallo
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo testa Binder Head
Colore Cromato
Finitura Zincato
Specifiche DIN 85
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci