Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M5 50.0 mm Nylon Naturale

Questa vite scanalata a testa cilindrica è realizzata in nylon naturale. Ideale per le applicazioni in cui sono necessari peso leggero e buona resistenza termica ed elettrica. Il componente è conforme a DIN 85.
Codice articolo Essentra :

10325995

Codice articolo precedente:

050055000002

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3509 €
500 - 999 0,2487 €
1000 + 0,192 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

35,09 €

100 x 0,3509 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 3.0 mm
Lunghezza filetto 50.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Tipo vite Vite per metallo
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo testa Binder Head
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Specifiche DIN 85
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci