Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica leggermente convessa

Disponibile

Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
194 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0546 € - 0,0674 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
25.0 mm
Impronta a croce
0,0326 € - 0,0403 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0366 € - 0,0452 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
25.0 mm
Impronta a croce
0,0596 € - 0,0736 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
6.0 mm
Impronta a croce
0,0446 € - 0,0551 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
15.0 mm
Impronta a croce
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0329 € - 0,0406 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,032 € - 0,0395 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,0395 € - 0,0488 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
12.0 mm
Impronta a croce
0,036 € - 0,0444 € 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
12.0 mm
Impronta a croce
0,0332 € - 0,041 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0429 € - 0,0529 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0326 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0347 € - 0,0428 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0321 € - 0,0397 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
5.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 10
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10297438

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.45 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294291

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294338

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296882

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10297360

Fascia di prezzo
0,0736 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.45 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10297407

Fascia di prezzo
0,0551 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.45 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294949

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294901

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294345

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294307

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294260

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10297391

Fascia di prezzo
0,0488 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.45 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta a croce M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296851

Fascia di prezzo
0,0444 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295687

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295724

Fascia di prezzo
0,0529 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296219

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294956

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294918

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296257

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295649

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale