Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0429 € - 0,0529 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0332 € - 0,041 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0431 € - 0,0533 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 X 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0647 € - 0,0799 € | Richiedi il lead time qui |
M6 X 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0691 € - 0,0853 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 X 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,10 € - 0,1235 € | Richiedi il lead time qui |
M6 X 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1149 € - 0,1418 € | Richiedi il lead time qui |
M6 X 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1841 € - 0,2273 € | Richiedi il lead time qui |
M8 X 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2003 € - 0,2473 € | Richiedi il lead time qui |
M8 X 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1315 € - 0,1624 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0685 € - 0,0846 € | 1997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 X 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1125 € - 0,1389 € | Richiedi il lead time qui |
M6 X 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare