Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0546 € - 0,0674 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0596 € - 0,0736 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0446 € - 0,0551 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0395 € - 0,0488 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare