Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6604 € - 1,2919 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,1231 € - 0,1231 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0962 € - 0,1126 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | 2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,043 € - 0,0531 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,041 € - 0,0506 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,035 € - 0,0433 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0364 € - 0,045 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare