Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Disponibile

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
333 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,062 € - 0,0765 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0659 € - 0,0814 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0615 € - 0,076 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0427 € - 0,0528 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0344 € - 0,0425 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0357 € - 0,044 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0354 € - 0,0437 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,138 € - 0,1409 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0722 € - 0,0722 € Richiedi il lead time qui
M8
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0958 € - 0,163 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1041 € - 0,1451 € Richiedi il lead time qui
M3
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,9313 € - 1,6305 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1957 € - 0,1957 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,3094 € - 0,3094 € Richiedi il lead time qui
M5
40.0 mm
Impronta con intaglio
2,4042 € - 3,6893 € Richiedi il lead time qui
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0982 € - 0,1362 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
16.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 17
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399057

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399088

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398548

Fascia di prezzo
0,076 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397565

Fascia di prezzo
0,0528 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397510

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396773

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396582

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397930

Fascia di prezzo
0,044 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396971

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397503

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397916

Fascia di prezzo
0,0437 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite per metallo Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10396780

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Nero
Vite Chiave con scanalatura M8 40.0 mm PP Naturale

10401965

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,0722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave con scanalatura M8 16.0 mm PP Naturale

10401934

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm Nylon Nero

10400876

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1041 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Nero
Vite Chiave con scanalatura M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Naturale

10401675

Fascia di prezzo
1,6305 € - 0,9313 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave con scanalatura M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Naturale

10401712

Fascia di prezzo
0,1957 € - 0,1957 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave con scanalatura M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Naturale

10401750

Fascia di prezzo
0,3094 € - 0,3094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave con scanalatura M6 20.0 mm PVDF Naturale

10401798

Fascia di prezzo
3,6893 € - 2,4042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 16.0 mm Nylon Nero

10400944

Fascia di prezzo
0,1362 € - 0,0982 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Nero