Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Disponibile

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
333 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,042 € - 0,0518 € Richiedi il lead time qui
M5 X 0.8
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0659 € - 0,0814 € Richiedi il lead time qui
M6 X 1.0
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,035 € - 0,0433 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0569 € - 0,0702 € Richiedi il lead time qui
M5 X 0.8
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0558 € - 0,0689 € Richiedi il lead time qui
M5 X 0.8
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,065 € - 0,0803 € Richiedi il lead time qui
M6 X 1.0
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0357 € - 0,044 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 X 0.7
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0344 € - 0,0425 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0395 € - 0,0488 € Richiedi il lead time qui
M5 X 0.8
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,032 € - 0,0395 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,0326 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0449 € - 0,0554 € Richiedi il lead time qui
M5 X 0.8
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0492 € - 0,0608 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 X 0.7
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0636 € - 0,0786 € Richiedi il lead time qui
M6 X 1.0
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0407 € - 0,0503 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Impronta con intaglio
0,1837 € - 0,2268 € Richiedi il lead time qui
M8 X 1.25
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0321 € - 0,0396 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,0615 € - 0,076 € Richiedi il lead time qui
M5 X 0.8
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0332 € - 0,041 € 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
12.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 17
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398463

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 X 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399088

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 X 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397534

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398524

Fascia di prezzo
0,0702 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 X 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398531

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 X 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399071

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 X 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397930

Fascia di prezzo
0,044 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 X 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397510

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398487

Fascia di prezzo
0,0488 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 X 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396735

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396933

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398500

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 X 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397961

Fascia di prezzo
0,0608 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 X 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399095

Fascia di prezzo
0,0786 € - 0,0636 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 X 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397572

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    42.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399781

Fascia di prezzo
0,2268 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396902

Fascia di prezzo
0,0396 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398548

Fascia di prezzo
0,076 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 X 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396926

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396957

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale