Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Disponibile

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
242 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0569 € - 0,0702 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0912 € - 0,1068 € 4469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 13
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398524

Fascia di prezzo
0,0702 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10039069

Fascia di prezzo
0,1068 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
4469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale