536009500002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,1451 € |
500 - 999 | 0,135 € |
1000 + | 0,1041 € |
Head Diameter | 5.5 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.217 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Thread Length | 5.0 mm |
Thread Length | 0.197 in |
Thread Size | M3 |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Standards | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare