Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M8 40.0 mm PP Naturale

Codice articolo Essentra :

10039533

Codice articolo precedente:

0010730300VR

5970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1706 €
1000 - 1999 0,1612 €
2000 + 0,1449 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

17,06 €

100 x 0,1706 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 13.0 mm
Altezza testa 5.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Naturale
Materiale PP
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Standard RoHS, DIN, ISO
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci