Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Naturale

Codice articolo Essentra :

10038864

Codice articolo precedente:

0010310500VR

16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2694 €
1000 - 1999 0,2542 €
2000 + 0,2293 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,94 €

100 x 0,2694 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 8.5 mm
Altezza testa 3.3 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Naturale
Materiale PVDF
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Standard RoHS, DIN, ISO
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci