Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa vite a testa cilindrica a spacco è realizzata in nylon nero, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10038383

Codice articolo precedente:

0010090001VR

15910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0405 €
1000 - 1999 0,0383 €
2000 + 0,0348 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

4,05 €

100 x 0,0405 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 2.0 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Standard RoHS, DIN, ISO
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci