Menu Ricerca

Vite per metallo Testa piatta Impronta con intaglio M3 8.0 mm PA Nero

Questa vite a testa cilindrica a spacco è realizzata in nylon nero, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10038369

Codice articolo precedente:

0010080001VR

20039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1312 €
1000 - 1999 0,1245 €
2000 + 0,1121 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

13,12 €

100 x 0,1312 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 2.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Colore Nero
Materiale PA
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Standard RoHS, DIN, ISO
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci