Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a fungo

Disponibile

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0912 € - 0,0912 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1105 € - 0,1292 € Richiedi il lead time qui
M8
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1239 € - 0,1451 € 1997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,4335 € - 0,508 € 17071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1245 € - 0,1449 € 44960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,2357 € - 0,2763 € 9753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,2844 € - 0,3318 € Richiedi il lead time qui
M6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1362 € - 0,1362 € 6010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1381 € - 0,1612 € 11368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0681 € - 0,0798 € 28568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,2086 € - 0,2438 € 19625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0675 € - 0,079 € 3365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0684 € - 0,08 € 30381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1005 € - 0,1174 € 15520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1163 € - 0,1362 € 46363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0921 € - 0,1076 € 7962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0663 € - 0,0776 € 29852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,195 € - 0,2303 € 18652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0746 € - 0,0871 € 10731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,195 € - 0,2303 € 14119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 6
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm PC Trasparente

10116975

Fascia di prezzo
0,0912 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Chiave con scanalatura M8 16.0 mm PC Trasparente

10229583

Fascia di prezzo
0,1292 € - 0,1105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054789

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
1997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054826

Fascia di prezzo
0,508 € - 0,4335 €

Livelli di giacenza
17071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054796

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
44960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite per metallo Testa a fungo Impronta con intaglio M6 16.0 mm PC Trasparente

10116982

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2357 €

Livelli di giacenza
9753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm PC Trasparente

10117002

Fascia di prezzo
0,3318 € - 0,2844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm PC Trasparente

10116968

Fascia di prezzo
0,1362 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
6010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M4 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054437

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
11368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054475

Fascia di prezzo
0,0798 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
28568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054512

Fascia di prezzo
0,2438 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
19625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054444

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
3365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054482

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
30381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054529

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
15520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon Naturale

10054536

Fascia di prezzo
0,1362 € - 0,1163 €

Livelli di giacenza
46363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054574

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
7962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054420

Fascia di prezzo
0,0776 € - 0,0663 €

Livelli di giacenza
29852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054468

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
18652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054451

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0746 €

Livelli di giacenza
10731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054499

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
14119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero