Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a fungo

Disponibile

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0635 € - 0,0743 € 17374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,3237 € - 0,3779 € 36110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1423 € - 0,1658 € 4962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,1133 € - 0,1325 € 5919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,2262 € - 0,2668 € 17200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0827 € - 0,0967 € 12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,195 € - 0,2303 € 18652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0688 € - 0,0804 € 117705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,2682 € - 0,3129 € 14059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1043 € - 0,1221 € 1519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1975 € - 0,21 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,1274 € - 0,1318 € 70991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Impronta cruciforme
0,1256 € - 0,1464 € 3701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0715 € - 0,2777 € 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,2573 € - 0,3007 € 29426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
10054369 0,0638 € - 0,0747 € 8688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1163 € - 0,1362 € 46363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0921 € - 0,1076 € 7962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0418 € - 0,049 € 29196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0732 € - 0,0856 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 6
Vite Impronta con intaglio M4 6.0 mm Nylon Naturale

10054352

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
17374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054680

Fascia di prezzo
0,3779 € - 0,3237 €

Livelli di giacenza
36110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054727

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
4962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054765

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,1133 €

Livelli di giacenza
5919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon Nero

10054543

Fascia di prezzo
0,2668 € - 0,2262 €

Livelli di giacenza
17200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054581

Fascia di prezzo
0,0967 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054468

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
18652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Nylon Naturale

10054505

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
117705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054628

Fascia di prezzo
0,3129 € - 0,2682 €

Livelli di giacenza
14059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054673

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
1519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 35.0 mm PC Trasparente

10117026

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta cruciforme M8 25.0 mm PA Naturale

10066041

Fascia di prezzo
0,1318 € - 0,1274 €

Livelli di giacenza
70991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta cruciforme
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054802

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
3701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054635

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054598

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,2573 €

Livelli di giacenza
29426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054369

Fascia di prezzo
0,0747 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
8688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon Naturale

10054536

Fascia di prezzo
0,1362 € - 0,1163 €

Livelli di giacenza
46363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054574

Fascia di prezzo
0,1076 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
7962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054406

Fascia di prezzo
0,049 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
29196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054611

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0732 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale