Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a fungo

Disponibile

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,07 € - 0,0819 € 15319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1274 € - 0,1318 € 33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Impronta cruciforme
0,1245 € - 0,1449 € 44960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,382 € - 0,4497 € 12317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,2357 € - 0,2763 € 9753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1185 € - 0,1381 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1071 € - 0,1408 € 18373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1256 € - 0,1464 € 3701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0854 € - 0,0854 € 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1043 € - 0,1221 € 1519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0827 € - 0,0967 € 12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1046 € - 0,1224 € 9077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1506 € - 0,1754 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,2682 € - 0,3129 € 14059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,195 € - 0,2303 € 6419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1311 € - 0,153 € 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0675 € - 0,079 € 3365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,09 € - 0,1054 € 13091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
22.0 mm
Impronta con intaglio
0,0746 € - 0,0871 € 10731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1311 € - 0,153 € 959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 6
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054376

Fascia di prezzo
0,0819 € - 0,07 €

Livelli di giacenza
15319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave cruciforme M8 25.0 mm PA Nero

10087213

Fascia di prezzo
0,1318 € - 0,1274 €

Livelli di giacenza
33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta cruciforme
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M8 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054796

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
44960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 40.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054703

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,382 €

Livelli di giacenza
12317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite per metallo Testa a fungo Impronta con intaglio M6 16.0 mm PC Trasparente

10116982

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2357 €

Livelli di giacenza
9753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M8 25.0 mm PC Trasparente

10117019

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M8 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054758

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
18373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054802

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
3701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite per metallo Testa piatta Impronta con intaglio M5 10.0 mm PC Trasparente

10116944

Fascia di prezzo
0,0854 € - 0,0854 €

Livelli di giacenza
34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a filo
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054673

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
1519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054581

Fascia di prezzo
0,0967 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054666

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
9077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 50.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054710

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054628

Fascia di prezzo
0,3129 € - 0,2682 €

Livelli di giacenza
14059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054499

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
6419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054413

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054444

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
3365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 22.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054659

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,09 €

Livelli di giacenza
13091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10054451

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0746 €

Livelli di giacenza
10731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10054383

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa a fungo
  • Colore
    Nero