Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a fungo

Disponibile

Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: PC, nylon, PA
  • Colori: trasparente, naturale, nero, bianco

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0965 € - 0,1196 € Richiedi il lead time qui
M6 
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0594 € - 0,0737 € Richiedi il lead time qui
M4
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0668 € - 0,0831 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0443 € - 0,0549 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0489 € - 0,0606 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0429 € - 0,0429 € Richiedi il lead time qui
M5
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,1035 € - 0,1286 € 386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0769 € - 0,0954 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,055 € - 0,055 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,0433 € - 0,0537 € 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,048 € - 0,0595 € Richiedi il lead time qui
M5
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,048 € - 0,0594 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0612 € - 0,0758 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0324 € - 0,0324 € Richiedi il lead time qui
M6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,033 € - 0,0409 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1066 € - 0,1325 € Richiedi il lead time qui
M6 
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,0602 € - 0,0747 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0457 € - 0,0457 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1054 € - 0,1308 € Richiedi il lead time qui
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,135 € - 0,1671 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
60.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 6
Vite Impronta con intaglio M6  10.0 mm Nylon Nero

10367124

Fascia di prezzo
0,1196 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M4 12.0 mm Nylon Naturale

10366929

Fascia di prezzo
0,0737 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5  16.0 mm Nylon Nero

10367032

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,0668 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Chiave con scanalatura M4 20.0 mm Nylon Naturale

10366950

Fascia di prezzo
0,0549 € - 0,0443 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5  20.0 mm Nylon Nero

10367056

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,0489 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm Nylon Naturale

10367063

Fascia di prezzo
0,0429 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6  16.0 mm Nylon Nero

10367155

Fascia di prezzo
0,1286 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6 16.0 mm Nylon Naturale

10367148

Fascia di prezzo
0,0954 € - 0,0769 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 50.0 mm Nylon Naturale

10367247

Fascia di prezzo
0,055 € - 0,055 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Nylon Naturale

10366936

Fascia di prezzo
0,0537 € - 0,0433 €

Livelli di giacenza
16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 16.0 mm Nylon Naturale

10367025

Fascia di prezzo
0,0595 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 12.0 mm Nylon Naturale

10367018

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 10.0 mm Nylon Naturale

10367117

Fascia di prezzo
0,0758 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 30.0 mm Nylon Naturale

10367209

Fascia di prezzo
0,0324 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4  16.0 mm Nylon Nero

10366943

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M6  30.0 mm Nylon Nero

10367216

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Nero
Vite Chiave con scanalatura M4 6.0 mm Nylon Naturale

10366974

Fascia di prezzo
0,0747 € - 0,0602 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave con scanalatura M5 30.0 mm Nylon Naturale

10367070

Fascia di prezzo
0,0457 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 20.0 mm Nylon Naturale

10367162

Fascia di prezzo
0,1308 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 60.0 mm Nylon Naturale

10367254

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,135 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
  • Tipo testa
    Testa flangiata
  • Colore
    Naturale