Le viti meccaniche con testa a fungo sono progettate per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggio di macchinari, lavorazione del legno ed edilizia. La testa a fungo è rotonda con un'ampia superficie a cuscinetto e design a profilo ridotto. Possono essere utilizzate in applicazioni che richiedono un basso profilo, consentito dalla particolare forma della testa di questo prodotto rispetto ad altri tipi di viti. Offrono inoltre un'ampia superficie di appoggio per distribuire il carico in maniera uniforme.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 € - 0,172 € | 27076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta cruciforme
|
||
| 0,1224 € - 0,1612 € | 32894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta cruciforme
|
||
| 0,0684 € - 0,08 € | 29381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1005 € - 0,1174 € | 15520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0696 € - 0,0812 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1423 € - 0,1658 € | 4962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0902 € - 0,1054 € | 24901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3237 € - 0,3779 € | 36110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0602 € - 0,0707 € | 33880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4335 € - 0,508 € | 16071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1245 € - 0,1449 € | 45960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,382 € - 0,4497 € | 12317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1093 € - 0,113 € | 21471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1071 € - 0,1408 € | 18073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1326 € - 0,1372 € | 20143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta cruciforme
|
||
| 0,1249 € - 0,1293 € | 19026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta cruciforme
|
||
| 0,2844 € - 0,3318 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1362 € - 0,1362 € | 6010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 10054369 | 0,0638 € - 0,0747 € | 7688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|
| 0,0912 € - 0,0912 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare