10345627
1440763
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 3,4421 € |
| 250 - 499 | 3,2458 € |
| 500 + | 3,0626 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Diametro testa | 0.315 in |
| Diametro testa | 8.0 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale | Reny |
| Tipo impronta | Impronta a stella |
| Stile testa | Special Low |
| Temperatura massima | 105 °C |
| Temperatura massima | 221 °F |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare