Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 2,6961 € |
250 - 499 | 2,5391 € |
500 + | 2,3951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filetto | 8.0 mm |
---|---|
Lunghezza filetto | 0.315 in |
Altezza testa | 1.3 mm |
Altezza testa | 0.051 in |
Diametro testa | 6.0 mm |
Diametro testa | 0.236 in |
Materiale | Reny |
Tipo impronta | Chiave a stella |
Stile testa | Speciale con profilo testa basso |
Codice doganale | 3926909790 |
Temperatura massima | 105 °C |
Temperatura massima | 221 °F |
Dimensioni filettatura | M3 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare