Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 124 | 4,908 € |
125 - 249 | 4,6332 € |
250 + | 4,3583 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filetto | 30.0 mm |
---|---|
Lunghezza filetto | 1.181 in |
Altezza testa | 4.4 mm |
Altezza testa | 0.173 in |
Diametro testa | 10.0 mm |
Diametro testa | 0.394 in |
Materiale | Reny |
Tipo impronta | Chiave a stella |
Stile testa | Testa a basso profilo |
Codice doganale | 3926909790 |
Temperatura massima | 105 °C |
Temperatura massima | 221 °F |
Dimensioni filettatura | M6 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare