1440742
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 124 | 3,0626 € |
125 - 249 | 2,8924 € |
250 + | 2,7223 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
---|---|
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Altezza testa | 3.7 mm |
Altezza testa | 0.146 in |
Diametro testa | 8.5 mm |
Diametro testa | 0.335 in |
Materiale | Reny |
Tipo impronta | Chiave a stella |
Stile testa | Testa a basso profilo |
Codice doganale | 3926909790 |
Temperatura massima | 105 °C |
Temperatura massima | 221 °F |
Dimensioni filettatura | M5 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare