Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M3 6.0 mm PPS Marrone chiaro

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10344439

Codice articolo precedente:

1440260

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 3,2464 €
125 - 249 3,0586 €
250 + 2,8843 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

81,16 €

25 x 3,2464 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 6.0 mm
Altezza testa 1.3 mm
Diametro testa 6.0 mm
Colore Marrone chiaro
Materiale PPS
Tipo impronta Impronta a stella
Stile testa Special Low
Temperatura massima 200 °C
Dimensioni filettatura M3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci