Menu Ricerca

Vite grande a testa zigrinata M6 30.0 mm PA

Vite godronata in nylon naturale.
Codice articolo Essentra :

10376034

Codice articolo precedente:

426008500002

749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2266 €
500 - 999 0,211 €
1000 + 0,1614 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

56,65 €

250 x 0,2266 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.4 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Tipo testa Testa a cupola ribassata
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Lunghezza totale 33.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci