Menu Ricerca

Vite grande a testa zigrinata M6 22.0 mm PA

Vite godronata in nylon naturale.
Codice articolo Essentra :

10375990

Codice articolo precedente:

426007500002

1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,0644 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

16,10 €

250 x 0,0644 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.4 mm
Lunghezza filetto 22.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Tipo testa Testa a cupola ribassata
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Lunghezza totale 25.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci