Menu Ricerca

Vite grande a testa zigrinata M6  16.0 mm PA

Questa vite godronata con testa zigrinata è realizzata in nylon nero e serve nelle applicazioni in cui sono richiesti un facile accesso e un'installazione senza l'uso di utensili.
Codice articolo Essentra :

10375969

Codice articolo precedente:

426006559902

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1644 €
500 - 999 0,1547 €
1000 + 0,1193 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

41,10 €

250 x 0,1644 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.4 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M6 
Tipo testa Testa a cupola ribassata
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta piatta
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Lunghezza totale 19.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci