Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 99 | 0,5596 € |
100 - 499 | 0,5154 € |
500 + | 0,4711 € |
Head Diameter | 12.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Thread Size | M4 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polycarbonate |
Overall Length | 10.0 mm |
Overall Length | 0.394 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare