Menu Ricerca

Vite con testa zigrinata M3 12.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Codice articolo Essentra :

10357811

Codice articolo precedente:

176301200022

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 0,6302 €
100 - 499 0,5821 €
500 + 0,5325 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

31,51 €

50 x 0,6302 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Lunghezza filetto 12.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Tipo testa Testa a cupola ribassata
Tipo vite Vite stringibile a mano
Tipo impronta Impronta con intaglio
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Lunghezza totale 16.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci